登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
Accessories
8
Capots/Embases
4
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
...
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
전력 및 신호 커넥터
09 56 100 5601
型号: 09 56 100 5601
D-SUB HD MA CRIMP SHELL 15P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
压接针
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
导体截面积: 0.14 ... 0.25 mm²
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 100 5601
D-SUB HD MA CRIMP SHELL 15P
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
Accessories
8
Capots/Embases
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
D-Sub
식별
High Density
요소
커넥터
버전
터미네이션 방법
크림프 터미네이션
젠더
수형
규격
D-Sub 1
컨택트핀 개수
15
잠금 유형
피드 스루 구멍 포함 고정용 플랜지 Ø 3.1 mm
상세설명
압착 단자는 별도로 주문하십시오
기술적 특성
도체 단면적
0.14 ... 0.25 mm²
도체 단면적 [AWG]
AWG 26 ... AWG 24
전선 외부 직경
≤ 1.38 mm
기중 거리
≥ 1 mm
연면 거리
≥ 1 mm
절연 저항
> 5 x 10
9
Ω
제한 온도
-40 ... +85 °C
테스트 전압 U
r.m.s.
1 kV
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
자재 특성
재료 (인서트)
열가소성 수지, 유리섬유 충전 (PBTP)
쉘: 강철, 니켈 도금
컬러 (인서트)
검정색
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R26
상세명세 및 승인
사양
DIN 41652
상업용 데이터
포장 규격
100
총 중량
5 g
원산지
중국
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140071179
eCl@ss
27,440,214.00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found