登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
7
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对线连接器
电源和信号连接器
09 56 161 7712
型号: 09 56 161 7712
D SUB HD MA STR 15P PL3_4-40 NUT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 161 7712
D SUB HD MA STR 15P PL3_4-40 NUT
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
连接器
Serier
D-Sub
Identifikation
High Density
Element
连接器
Beskrivelse af kontakten
冲压
直式
Version
Termineringsmetode
Bølgelodningsterminering
Køn
Male
Størrelse
D-Sub 1
Antal kontakter
15
Fastgørelse af PCB
Med printpladelåse
Låsetype
Fastgørelsesflange med gevind 4-40 UNC
Tekniske egenskaber
Afstand mellem rækker
1,98 mm
Kontaktafstand (termineringsside)
2,29 mm
Nominel strøm
2 A
Frigangsafstand
≥ 1 mm
Krybeafstand
≥ 1 mm
Isolationsmodstand
> 5 x 10
9
Ω
Kontaktmodstand
< 20 mΩ
Tilspændingsmoment
≤0,6 Nm female skruelås
Begrænsende temperatur
-40 ... +85 °C
Ydeevneniveau
3
Koblingscyklusser
≥ 50
Testspænding U
r.m.s.
1 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB-tykkelse
1,6 mm
Samlingshøjde
6,1 mm
Hot plugging
No
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (PBTP)
Skal: stål, forniklet
Farve (indsats)
Sort
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Ædelmetal over Ni Koblingsside
Sn over Ni Termineringsside
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
有
REACH SVHC-stoffer
铅
ECHA SCIP-nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
铅
镍
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R26
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
DIN 41652
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
100
Nettovægt
7,15 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140071339
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found