Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 67 002 9002
D SUB IP 67_15 POLE FRONT SEAL
D SUB IP 67_15 POLE FRONT SEAL

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Garnitură de izolare din cauciuc, frontală
Mărime: D-Sub 2
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 09 67 002 9002
D SUB IP 67_15 POLE FRONT SEAL
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Accessories
  • Seria D-Sub
  • Tip de accesorii Front seal rubber
Versiune
  • Mărime D-Sub 2
  • Detalii The front seal rubber is to be used with hood 09 67 0xx 0436 and 09 67 0xx 0437 when a mated system needs to have the IP67 performance; in this case, the front seal rubber is positioned in the IP67 male connector prior to the mating operation with the facing IP67 connector; it provides a full protection of the contacts at the mated area by preventing possible ingress of liquids or dust between the shells.
Caracteristici tehnice
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67
Proprietăţi material
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 25
  • Masă netă 0.522 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140087965
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați