登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
4
没有可用数据
eShop
...
Серия
D-Sub
09 67 615 7615
型号: 09 67 615 7615
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGH
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
带后面板安装框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 15
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 615 7615
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGH
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
D-Sub
Identifikation
IP67
Element
Konnektor
Specifikation
Med bagramme
Beskrivelse af kontakten
Drejet
Lige
Version
Termineringsmetode
Loddekopterminering
Køn
Male
Størrelse
D-Sub 2
Antal kontakter
15
Låsetype
Fastgørelsesflange med gevind 4-40 UNC
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0,5 mm²
Ledertværsnit (AWG)
AWG 20
Nominel strøm
5 A
Frigangsafstand
≥ 1 mm
Krybeafstand
≥ 1 mm
Isolationsmodstand
> 5 x 10
9
Ω
Kontaktmodstand
≤ 10 mΩ
Tilspændingsmoment
0,4 ... 0,6 Nm female skruelås
Begrænsende temperatur
-25 ... +70 °C
Ydeevneniveau
NM 30 (S4)
1
Koblingscyklusser
≥ 500
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP67
Testspænding U
r.m.s.
1,2 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
Skal: messing, fortinnet
Farve (indsats)
Rød
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Ædelmetal over Ni
Lagtykkelse
≥ 0,76 µm
Lagtykkelse
≥ 30 µinch
Materiale (tætning)
Silikone
Farve (tætning)
Rød
Materiale
Trykstøbt zink, forniklet
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
25
Nettovægt
30 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140094758
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05