配套产品
配套产品
アクセサリ
3
型号: 09 67 525 7658
D SUB IP 67_25 POLE ANGLED
D SUB IP 67_25 POLE ANGLED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
带后面板安装框架
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 25 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 525 7658
D SUB IP 67_25 POLE ANGLED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
アクセサリ
3
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 IP67
  • エレメント コネクタ
  • 仕様 リアフレーム付き
  • コンタクトの説明
    切削
    アングル型
バージョン
  • 結線方式 ウェーブ半田付け端子
  • ジェンダー オス
  • サイズ D-Sub 3
  • コンタクト数 25
  • 追加コンタクト 接地ピン付き
  • PCB固定 簡易ロック付き
  • ロックタイプ ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC
技術的特性
  • 列間距離 2.54 mm
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.74 mm
  • 定格電流 ‌ 5 A
  • 空間距離 ≥ 1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
  • 絶縁抵抗 > 5 x 109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 25 mΩ
  • 締付けトルク 0.4 ... ‌0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • 使用温度範囲 -25 ... +70 °C
  • パフォーマンスレベル
    NM 30 (S4)
    1
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP67
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1.2 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 基板厚さ ‌1.6 mm
  • 取付時の高さ ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging
材質
  • 材質 (インサート)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充
    外壳:黄铜,镀锡
  • カラー(インサート) 红色
  • 材質 (コンタクト) 铜合金
  • 表面 (コンタクト) 镍表面镀贵金属
  • 基板厚み ≥ 0.76 µm
  • 基板厚み ≥ 30 µinch
  • 材質 (シール) 硅酮
  • カラー(シール) 红色
  • 材質 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 適用除外項目 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELVステータス 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 25
  • 正味重量 22.12 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140094529
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469