Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
2
Număr articol: 09 67 825 8715
D SUB IP 67 25 POLE STRAIGHT FRONT METAL
D SUB IP 67 25 POLE STRAIGHT FRONT METAL

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector
Cu ramă frontală
Terminaţie lipită în cupă
Curent nominal: ‌5 A
Mamă
Mărime: D-Sub 3
Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă, Carcasă: alamă, placată cu staniu
Roşu
Contacte: 25
Secţiunea transversală a conductorului: 0.5 mm²
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni
Note
Comparați
Număr articol: 09 67 825 8715
D SUB IP 67 25 POLE STRAIGHT FRONT METAL
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
2
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria D-Sub
  • Identificare IP67
  • Element Connector
  • Specificație With front frame
  • Descrierea contactului
    Turned
    Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie Solder cup termination
  • Gen Female
  • Mărime D-Sub 3
  • Număr de contacte 25
  • Tip blocare Fixing flange with thread M3
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 20
  • Curent nominal ‌ 5 A
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie > 5 x 109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere 0.4 ... ‌0.6 Nm Screw
  • Temperatura de limitare -25 ... +70 °C
  • Nivel de performanţă
    NM 30 (S4)
    1
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1.2 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled
    Shell: brass, tin plated
  • Culoare (inserţie) Red
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Noble metal over Ni
  • Grosime strat ≥ 0.76 µm
  • Grosime strat ≥ 30 µinch
  • Material (etanşare) Silicone
  • Culoare (garnitură de izolare) Red
  • Material Zinc die-cast, nickel-plated
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 25
  • Masă netă 39 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140095410
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile
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
Comparați