配套产品
配套产品
Accessories
2
型号: 09 67 637 9615
D SUB IP 67_37 POLE STRAIGHT
D SUB IP 67_37 POLE STRAIGHT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
带后面板安装框架
焊杯接线
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 37
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 637 9615
D SUB IP 67_37 POLE STRAIGHT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie D-Sub
  • Identifiering IP67
  • Element Kontaktdon
  • Specification Med bakre ram
  • Kontaktbeskrivning
    Svarvad
    Rak
Version
  • Förbindningsmetod Lödstiftsterminering
  • Kön Hane
  • Storlek D-Sub 4
  • Antal kontakter 37
  • Låsningstyp Fästfläns med gänga M3
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0.5 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 20
  • Märkström ‌ 5 A
  • Fritt avstånd ≥ 1 mm
  • Krypavstånd ≥ 1 mm
  • Isoleringsmotstånd > 5 x 109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Åtdragningsmoment 0,4 ... ‌0,6 Nm Honskruvlås
  • Begränsande temperatur -25 ... +70 °C
  • Prestandanivå
    NM 30 (S4)
    1
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP67
  • Testspänning Ur.m.s. 1.2 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Termoplast, glasfiberfylld
    Skal: mässing, tennpläterad
  • Färg (kontaktinsats) Röd
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni
  • Skikttjocklek ≥ 0,76 µm
  • Skikttjocklek ≥ 30 µinch
  • Material (tätning) Silikon
  • Färg (tätning) Röd
  • Material Zink, pressgjuten, förnicklad
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 25
  • Nettovikt 44 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140095045
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469