Detalhes
A vedação de borracha frontal deve ser usada com a carcaça 09 67 0xx 0436 e 09 67 0xx 0437 quando um sistema combinado deve ter proteção IP67, neste caso a vedação de borracha frontal é posicionada no conector macho IP67 antes da combinação com o outro conector IP67, ela fornece plena proteção dos contatos na área de encontro, prevenindo a eventual entrada de líquidos ou poeira entre as conchas.
Características técnicas
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP67
Propriedades do material
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
25
Peso líquido
0,35 g
País de origem
República da Coreia (Coreia do Sul)