配套产品
配套产品 新
Zubehör
1
型号: 09 67 650 6775
D SUB IP 67 FE STR_PCB_50P_S4_METAL FRAM
D SUB IP 67 FE STR_PCB_50P_S4_METAL FRAM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
带后面板安装框架
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 50 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 650 6775
D SUB IP 67 FE STR_PCB_50P_S4_METAL FRAM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Zubehör
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung IP67
  • Komponente Steckverbinder
  • Beschreibung mit rückwärtigem Rahmen
  • Kontaktbeschreibung
    gedreht
    gerade
Ausführung
  • Anschlussart Wellenlötanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße D-Sub 5
  • Kontaktanzahl 50
  • weitere Kontakte mit Massekontakt
  • Leiterplattenbefestigung mit Rastclips
  • Verriegelungsart Flansch mit Gewinde 4-40 UNC
Technische Kennwerte
  • Reihenabstand 2,84 mm
  • Raster, anschlussseitig 2,74 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 5 A
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand > 5 x 109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment 0,4 ... ‌0,6 Nm Schraubbolzen
  • Grenztemperatur -25 ... +70 °C
  • Anforderungsstufe
    NM 30 (S4)
    1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67
  • Prüfspannung Ueff 1,2 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke ‌1,6 mm
  • Einbauhöhe ‌ 8 mm
  • Hot plugging nein
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
    Shell: Messing, verzinnt
  • Farbe Einsatz rot
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni
  • Schichtdicke ≥ 0,76 µm
  • Schichtdicke ≥ 30 µinch
  • Werkstoff Dichtung Silikon
  • Farbe Dichtung rot
  • Werkstoff Zink-Druckguss, vernickelt
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 25
  • Nettogewicht 51,36 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140095090
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469