配套产品
配套产品
型号: 09 67 002 9052
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_25p_4-40 UNC
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_25p_4-40 UNC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
防尘保护盖
用于母连接器, 螺纹 4-40 UNC
尺寸: D-Sub 3
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 002 9052
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_25p_4-40 UNC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seri D-Sub
  • Aksesuar tipi Toz koruma kapağı
  • Aksesuarın açıklaması
    dişi konnektörler için
    4-40 UNC diş
Sürüm
  • Boyut D-Sub 3
  • Ayrıntılar İçi yapıştırılmış ön conta lastikli
Teknik özellikler
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP67
Malzeme özellikleri
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 50
  • Net ağırlık 18,24 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 39235090
  • GTIN 5713140088306
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467