配套产品
配套产品
Contacts
41
Combinables
3
Accessories
8
Carcase/prize
4
型号: 09 69 311 5133
D-SUB M 13W3 STR MA SCUP TH NM30
D-SUB M 13W3 STR MA SCUP TH NM30

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 13
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 69 311 5133
D-SUB M 13W3 STR MA SCUP TH NM30
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
41
Combinables
3
Accessories
8
Carcase/prize
4
产品详情
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria D-Sub
  • Identificare Mixed
  • Element Conector
  • Descrierea contactului
    Strunjit
    Drept
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie lipită în cupă
  • Gen Tată
  • Mărime D-Sub 3
  • Număr de contacte 13
  • Număr contacte de semnal 10
  • Număr de contacte speciale 3x
  • Tip blocare Flanşă de fixare cu gaură de trecere Ø 3,1 mm
  • Detalii Vă rugăm comandaţi separat contactele speciale.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 20
  • Curent nominal ‌ 5 A
  • Rezistenţă izolaţie > 5 x 109 Ω
  • Rezistenţă de contact, zonă de semnal < 10 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Nivel de performanţă
    NM 30 (S4)
    1
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nu
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă (poliester)
    Carcasă: oţel, placat cu staniu
  • Culoare (inserţie) Verde
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Metal nobil peste Ni
  • Grosime strat ≥ 0,76 µm
  • Grosime strat ≥ 30 µinch
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 50
  • Masă netă 8,8 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140100770
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较