配套产品
配套产品
Kontakte
41
Steckpartner
1
Zubehör
8
型号: 09 69 411 5253
D-SUB M 25W3 STR MA SCUP TH NM30
D-SUB M 25W3 STR MA SCUP TH NM30

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 25
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 69 411 5253
D-SUB M 25W3 STR MA SCUP TH NM30
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
41
Combinables
1
饰品
8
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Mixed
  • Komponente Steckverbinder
  • Kontaktbeschreibung
    gedreht
    gerade
Ausführung
  • Anschlussart Lötkelchanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Baugröße D-Sub 4
  • Kontaktanzahl 25
  • Anzahl Signalkontakte 22
  • Anzahl Spezialkontakte 3x
  • Verriegelungsart Flansch mit Durchgangsloch Ø 3,1 mm
  • Hinweise Spezialkontakte separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,5 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 20
  • Bemessungsstrom ‌ 5 A
  • Isolationswiderstand > 5 x 109 Ω
  • Durchgangswiderstand (Signal) < 10 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Anforderungsstufe
    NM 30 (S4)
    1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging nein
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester)
    Shell: Stahl, verzinnt
  • Farbe Einsatz grün
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni
  • Schichtdicke ≥ 0,76 µm
  • Schichtdicke ≥ 30 µinch
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 50
  • Nettogewicht 15,12 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140102217
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469