Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
39
Combinables
1
アクセサリ
8
フード/ハウジング
4
Parça numarası: 09 69 101 5051
D-SUB M 5W1 STR FE SCUP TH NM30
D-SUB M 5W1 STR FE SCUP TH NM30

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektör
Lehim kabı sonlandırma
Nominal akım: ‌5 A
Dişi
Boyut: D-Sub 1
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (Polyester), Kabuk: çelik, kalaylanmış
Yeşil
Kontaklar: 5
İletken kesiti: 0.5 mm²
Bakır alaşımı
Ni üzerinde asil metal
Notlar
Karşılaştırın
Ücretsiz Numune
Parça numarası: 09 69 101 5051
D-SUB M 5W1 STR FE SCUP TH NM30
Notlar
Karşılaştırın
Ücretsiz Numune
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
39
Combinables
1
アクセサリ
8
フード/ハウジング
4
Ürün detayları
Название
  • Категория Connectors
  • Серия D-Sub
  • Название Mixed
  • Элемент Connector
  • Описание контактов
    Turned
    Straight
Версия
  • Метод подключения Solder cup termination
  • Тип Female
  • Размер D-Sub 1
  • Число контактов 5
  • Число сигнальных контактов 4
  • Число специальных контактов 1x
  • Тип блокировки Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
  • Подробные данные Please order special contacts separately.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 20
  • Номинальный ток ‌ 5 A
  • Сопротивление изоляции > 5 x 109 Ω
  • Сопротивление контакта, сигнальная площадка < 10 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Уровень исполнения
    NM 30 (S4)
    1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester)
    Shell: steel, tin plated
  • Цвет (контактная вставка) Green
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Noble metal over Ni
  • Толщина слоя ≥ 0.76 µm
  • Толщина слоя ≥ 30 µinch
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 6.22 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140096493
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Belgeler
Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster
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
Karşılaştırın