Connectivité d'Equipements
Connecteurs de câble et cordons
...
Connecteurs hybrides
Données et puissance/signal
09 69 181 7420
型号: 09 69 181 7420
D SUB MIXED FE 10A PL3 sold.power contac
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
焊接针
直式
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
导体截面积: 0.5 ... 1 mm²
AWG 20 ... AWG 16
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 181 7420
D SUB MIXED FE 10A PL3 sold.power contac
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
插针
系列
D-Sub
标识
Mixed
插针类型
焊接针
插针端子介绍
直式
版本
接线方式
焊接接线
接线方式
焊接接线
公母类型
母头
制造过程
车削针
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.5 ... 1 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 20 ... AWG 16
额定电流
≤ 10 A
接触电阻
≤ 1 mΩ
剥线长度
7.5 mm
极限温度
-55 ... +155 °C
插入力
≤ 7 N
拔出力
≈ 5 N
性能等级
3
插拔次数
≥ 50
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料(锁扣)
铜合金
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
100
净重
1.889 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140096882
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found