Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Crimp contact, Straight, Short version, Operating current: ≤20 A, Female, Copper alloy, 0.76 µm Au / 0.2 µm Au (mating side / termination side), Conductor cross-section: 2.54 ... 5.31 mm², AWG 14 ... AWG 12