配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
1
型号: 09 69 182 2550
D SUB MIXED FE HV_CRIMP_S4
D SUB MIXED FE HV_CRIMP_S4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
镍表面镀金
导体截面积: 0.05 ... 0.25 mm²
AWG 30 ... AWG 24
注释
比较
型号: 09 69 182 2550
D SUB MIXED FE HV_CRIMP_S4
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Contacts
  • Seria D-Sub
  • Identificare Mixed
  • Tip de contact Crimp contact
  • Descrierea contactului Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Female
  • Proces de fabricaţie Turned contacts
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.05 ... 0.25 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 30 ... AWG 24
  • Curent nominal ≤ 10 A
  • Tensiune nominală
    ≤ 3,000 V
    > 1,000 V
  • Rezistenţă de contact ≤ 3 mΩ
  • Lungime dezizolare 1.5 mm
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 5 N
  • Forţă de extragere ≈ 2.5 N
  • Nivel de performanţă
    AU 50
    1
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s. 4 kV @ 50 Hz
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Au over Ni
  • Grosime strat ≥ 1.27 µm
  • Grosime strat ≥ 50 µinch
  • Material (carcasă/priză) Polycarbonate / Teflon (PTFE)
  • Material (blocare) PI
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 20
  • Masă netă 0.899 g
  • Ţara de origine Czechia
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140096943
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522