登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
3
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
Kabelconnectoren en kabelmodules
...
Hybride connectoren
Data en voeding/signaal
09 69 282 7421
型号: 09 69 282 7421
D SUB MIXED MA 20 A CR POWER CONTACT PL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤20 A
公头
铜合金
0.2 µm Au
导体截面积: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 282 7421
D SUB MIXED MA 20 A CR POWER CONTACT PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Contatos
Série
D-Sub
Identificação
Mixed
Tipo de contato
Contato de crimpagem
Descrição do contato
Reto
Características
Ajuste de ferramenta: 5 para AWG 12 e 4 para AWG 14
Versão
Método de terminação
Terminação crimpada
Método de terminação
Terminação crimpada
Gênero
Macho
Processo de fabricação
Contatos virados
Características técnicas
Seção transversal do condutor
2,5 ... 4 mm²
Seção transversal do condutor [AWG]
AWG 14 ... AWG 12
Corrente Nominal
≤ 20 A
Resistência de contato
≤ 1 mΩ
Comprimento de decapagem
7,5 mm
Limitação de temperatura
-55 ... +155 °C
Força de inserção
≤ 7 N
Força de retirada
≈ 5 N
Nível de desempenho
3
Ciclos de conexão
≥ 50
Propriedades do material
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
0,2 µm Au
Material (trava)
Liga de cobre
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
100
Peso líquido
2,208 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140099463
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found