配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
1
型号: 09 69 281 7821
D SUB MIXED MA 20A PL3 solder power cont
D SUB MIXED MA 20A PL3 solder power cont

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
焊接针
直式, 短版
额定电流: ≤20 A
公头
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
导体截面积: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
注释
比较
型号: 09 69 281 7821
D SUB MIXED MA 20A PL3 solder power cont
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
1
产品详情
Identification
  • Catégorie 插针
  • Série D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type de contact 焊接针
  • Description du contact
    直式
    短版
Version
  • Méthode de raccordement 焊接接线
  • Méthode de raccordement 焊接接线
  • Genre 公头
  • Processus de fabrication 车削针
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 2.5 ... 4 mm²
  • Section de conducteur [AWG] AWG 14 ... AWG 12
  • Intensité nominale ≤ 20 A
  • Résistance de contact ≤ 1 mΩ
  • Longueur à dénuder 4.5 mm
  • Limite de température -55 ... +155 °C
  • Force d'insertion ≤ 7 N
  • Force d'arrachement ≈ 5 N
  • Classe de performance 3
  • Cycles de connexion ≥ 50
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Matériau (verrouillage) 铜合金
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exemptions RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • État ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC
  • Substances REACH SVHC
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances
  • Proposition Californie 65 substances
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 1.752 g
  • Pays d'origine 德国
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140099197
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较