配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 09 69 287 0060
D SUB MIXED MA PNEUMATIC CONTACT_2 mm
D SUB MIXED MA PNEUMATIC  CONTACT_2 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
气动针
公头
德国银
注释
比较
型号: 09 69 287 0060
D SUB MIXED MA PNEUMATIC CONTACT_2 mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
식별
  • 카테고리 접점
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 Mixed
  • 접점 유형 공압 접점
버전
  • 젠더 수형
  • 제조 공정 터닝 접점
기술적 특성
  • 제한 온도 -10 ... +60 °C
  • 튜브 내경 2 mm
자재 특성
  • 재료 (접점) 양은
  • 재료 (실) Viton
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 20
  • 총 중량 1.7 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140099586
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522