6
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 69 282 7140
型号: 09 69 282 7140
D SUB MIXED MA S CR CR COAX 50 OHMS_PL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 174 U, 188 AU, 316 U
额定电流: ≤2 A
公头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镀金
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 282 7140
D SUB MIXED MA S CR CR COAX 50 OHMS_PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Contactos
Serie
D-Sub
Identificación
Mixed
Tipo de contacto
Contacto coaxial
Descripción del contacto
Recto
para cables RG 174 U, 188 AU, 316 U
Características
Ajuste de herramientas: 5 para AWG 24 y AWG 26, 4 para AWG 28, 3 para AWG 30
Ferrul exterior: ponchable en cavidad de herramienta B
Versión
Método de terminación
Terminación ponchable
Método de terminación
Terminación ponchable/ponchable
Tipo
Macho
Proceso de fabricación
Contactos torneados
Características técnicas
Corriente nominal
≤ 2 A
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω
Resistencia de contacto
2,7 mΩ para matriz de contacto interna
2,7 mΩ para ferrul exterior
Impedancia coaxial
50 Ω
Longitud de pelado
3 mm para matriz de contacto interna
5 mm Blindaje
9 mm Forro de cable
Temperatura de limitación
-55 ... +135 °C
Fuerza de inserción
≤ 7 N
Fuerza de extracción
≤ 7 N
Nivel de desempeño
3
Ciclos de conexión
≥ 50
Voltaje de prueba U
r.m.s.
0.75 kV @ 50 Hz
Frecuencia
0 ... 2 GHz
Propiedades del material
Material (contactos)
Aleación de cobre
PBFE / PBTP / PI
Superficie (contactos)
Chapado en oro
Material (bloqueo)
Aleación de cobre
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
20
Peso neto
0,1 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140099418
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found