登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
3
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
...
Hybrid-konnektor
Data og strøm/signal
09 69 281 7140
型号: 09 69 281 7140
D SUB MIXED MA S CRIMP COAX 50 OHMS_PL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 174 U, 188 AU, 316 U
额定电流: ≤2 A
公头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镀金
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 281 7140
D SUB MIXED MA S CRIMP COAX 50 OHMS_PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kontakter
Serier
D-Sub
Identifikation
Mixed
Type af kontakt
Koaksial kontakt
Beskrivelse af kontakten
Lige
til kabler RG 174 U, 188 AU, 316 U
Funktioner
Udvendig ferrule: crimp i værktøjshulrum B
Version
Termineringsmetode
Crimpterminering
Termineringsmetode
Lodde/crimp-terminering
Køn
Male
Fremstillingsproces
Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
≤ 2 A
Isolationsmodstand
>10
9
Ω
Kontaktmodstand
2,7 mΩ til indvendig kontaktbakke
2,7 mΩ til ydre ferrule
Impedans koaksial
50 Ω
Afisoleringslængde
3 mm til indvendig kontaktbakke
5 mm Afskærmning
9,5 mm kabelStikhus
Begrænsende temperatur
-55 ... +135 °C
Indsætningskraft
≤ 7 N
Tilbagetrækningskraft
≤ 7 N
Ydeevneniveau
3
Koblingscyklusser
≥ 50
Testspænding U
r.m.s.
0,75 kV @ 50 Hz
Frekvens
0 ... 2 GHz
Materialeegenskaber
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
PBFE / PBTP / PI
Overflade (kontakter)
Forgyldt
Materiale (låsning)
Kobberlegering
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
20
Nettovægt
1,939 g
Oprindelsesland
Tjekkiet
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140099104
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found