配套产品
配套产品
Tools
3
型号: 09 69 281 7230
D SUB MIXED MA S CRIMP COAX 75 OHMS_PL3
D SUB MIXED MA S CRIMP COAX 75 OHMS_PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 179 BU, 187 AU
额定电流: ≤2 A
公头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镀金
注释
比较
型号: 09 69 281 7230
D SUB MIXED MA S CRIMP COAX 75 OHMS_PL3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
产品详情
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série D-Sub
  • Identificação Mixed
  • Tipo de contato Coaxial contato
  • Descrição do contato
    Reto
    para cabos RG 179 BU, 187 AU
  • Características Terminal externo: crimpagem na cavidade B da ferramenta
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Método de terminação Terminação soldada/crimpada
  • Gênero Macho
  • Processo de fabricação Contatos virados
Características técnicas
  • Corrente Nominal ≤ 2 A
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato
    ‌2,7 mΩ para ferramenta de contato interno
    ‌2,7 mΩ para o terminal externo
  • Impedância coaxial 75 Ω
  • Comprimento de decapagem
    3 mm para ferramenta de contato interno
    5 mm Blindagem
    9,5 mm manto de cabo
  • Limitação de temperatura -55 ... +135 °C
  • Força de inserção ≤ 7 N
  • Força de retirada ≤ 7 N
  • Nível de desempenho 3
  • Ciclos de conexão ≥ 50
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Frequência 0 ... 2 GHz
Propriedades do material
  • Material (contatos)
    Liga de cobre
    PBFE / PBTP / PI
  • Superfície (contatos) Banhado a ouro
  • Material (trava) Liga de cobre
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 20
  • Peso líquido 0,01 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140099128
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522