配套产品
配套产品
型号: 09 66 175 6583 741
D-SUB S 09P STR FE THR UNCSL PL2 GP RE
D-SUB S 09P STR FE THR UNCSL PL2 GP RE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌8 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑树脂玻璃光纤填充 (PPA), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 9 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 66 175 6583 741
D-SUB S 09P STR FE THR UNCSL PL2 GP RE
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Conectores
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Estándar
  • 原件 Conector
  • 插针端子介绍
    Estampado
    Recto
版本
  • 接线方式 Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • 公母类型 Hembra
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 连接方式
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
  • 针数 9
  • 更多插针 Con contacto de puesta a tierra
  • 连接长度 2,1 mm
  • 锁定类型 Brida de fijación con bloqueo de tornillo montado 4-40 UNC
  • 包装内容 200 piezas en bobina
技术参数
  • 排间距 2,84 mm
  • 针间距(接线端) 2,74 mm
  • 额定电流 ‌ 8 A
  • 额定电流 @ 40 °C
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 30 N
  • 拔出力
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • 性能等级
    2
    según CECC 75301-802
  • 插拔次数 ≥ 250
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • PCB 厚度 ≥1,6 mm
  • 安装高度 ‌ 6,2 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
  • 材料(插芯)
    Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PPA)
    Kryt: niklovaná ocel
  • 颜色(插芯) Černá
  • 材料(插针) Slitina mědi
  • 表面(插针) Ušlechtilý kov na Ni
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • RoHS 豁免 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • ELV 状态 V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Neobsahuje
  • REACH 附件 XIV 物质 Neobsahuje
  • REACH SVHC 物质 Ano
  • REACH SVHC 物质 Olovo
  • 加州 65 号提案物质 Ano
  • 加州 65 号提案物质
    Olovo
    Nikl
规格和认证
  • 规格
    DIN 41652
    CECC 75301-802
商业数据
  • 包装尺寸 200
  • 净重 0,015 kg
  • 原产国 Rumanía
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140218123
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469