登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Série
D-Sub
09 65 189 6783 741
型号: 09 65 189 6783 741
D-SUB S 09P STR MA THR UNCSL PL2 GP RE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 8 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑树脂玻璃光纤填充 (PPA), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 9 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 65 189 6783 741
D-SUB S 09P STR MA THR UNCSL PL2 GP RE
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
连接器
Série
D-Sub
Identificação
标准
Elemento
连接器
Descrição do contato
冲压
直式
Versão
Método de terminação
回焊焊接接线方式 (THR)
Gênero
公头
Tamanho
D-Sub 1
Tipo de conexão
主板到子插件板
堆栈
Número de Pólos
9
outros contatos
有接地针
Comprimento de terminal
2.1 mm
Tipo de trava
带安装螺栓锁定的固定法兰 4-40 UNC
Conteúdo da embalagem
每卷 200 个
Características técnicas
Distância entre fileiras
2.84 mm
Espaçador de contato (lado da terminação)
2.74 mm
Corrente Nominal
8 A
Corrente Nominal
@ 40 °C
Distância de folga
≥ 1 mm
Distância de escoamento
≥ 1 mm
Resistência de isolamento
>10
10
Ω
Resistência de contato
≤ 10 mΩ
Torque de aperto
≤0.4 Nm 锁止螺钉
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C
Força de inserção
≤ 30 N
Força de retirada
≥ 3.3 N
≤ 20 N
Nível de desempenho
2
符合 CECC 75301-802 标准
Ciclos de conexão
≥ 250
Teste a tensão U
r.m.s.
1 kV
Grupo de isolação
I (600 ≤ CTI)
Espessura do PCB
≥1.6 mm
Altura de instalação
6.2 mm
Hot plugging
无
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propriedades do material
Material (inserto)
热塑树脂玻璃光纤填充 (PPA)
外壳:钢、镀镍
Cor (inserto)
黑色
Material (contatos)
铜合金
Superfície (contatos)
镍表面镀贵金属
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Exceções RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Status ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
有
Substâncias REACH SVHC
铅
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
有
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
铅
镍
Especificações e aprovações
Especificações
DIN 41652
CECC 75301-802
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
200
Peso líquido
0.01 kg
País de origem
罗马尼亚
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140217584
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found