配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 025 0494
D-Sub 25P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l
D-Sub 25P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 3
带长锁扣螺钉 螺纹M2.6
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 025 0494
D-Sub 25P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • 製品シリーズ D-Sub
  • フード/ハウジングのタイプ シェルハウジング
  • フード/ハウジングの説明 カバーはネジ止め可能
バージョン
  • サイズ D-Sub 3
  • シールド シールド付き
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x
  • ケーブル固定具 ケーブルクランプ
  • ロックタイプ ロングロックネジ付き M2.6ネジ
  • 2個の部品 はい
  • 分離可能 はい
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌0.25 Nm ケーブルクランプネジ
    ‌0.25 Nm カバーネジ
    ‌0.4 Nm ロックネジ
  • 周囲温度 -20 ... +90 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP30
  • ケーブル径 3.5 ... 11 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) サーモプラスチック
  • 表面 (フード/ハウジング) 金属メッキ
  • 長さ 39.7 mm
  • 幅 53.2 mm
  • 高さ 15.2 mm
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目
    6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下
    6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 有
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 鉛
  • ECHA SCIP番号 c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 鉛
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 21.87 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140222168
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较