配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 025 0483
D-Sub 25P metpl hood 1str-ent slo M3 s
D-Sub 25P metpl hood 1str-ent slo M3 s

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 3
带短锁扣螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
型号: 09 67 025 0483
D-Sub 25P metpl hood 1str-ent slo M3 s
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Série D-Sub
  • Type de capot/embase Capot
  • Description du capot/de l'embase Le couvercle peut être vissé
Version
  • Taille D-Sub 3
  • Blindage 屏蔽
  • Version 顶出线
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x
  • Fixation de câble Serre-câble
  • Type de verrouillage 带短锁扣螺钉 螺纹M3
  • 2 pièces Oui
  • Séparable 有
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌0.25 Nm 电缆夹螺钉
    ‌0.25 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
  • Température ambiante -20 ... +90 °C
  • Diamètre de câble 3.5 ... 11 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) 热塑性塑料
  • Revêtement (capot/embase) 镀金属
  • Longueur 35.9 mm
  • Largeur 53.2 mm
  • Hauteur 15.2 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exemptions RoHS
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • État ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC 有
  • Substances REACH SVHC 铅
  • Numéro ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Proposition Californie 65 substances 有
  • Proposition Californie 65 substances 铅
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 50
  • Poids net 16,1 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140222083
  • eCl@ss 27440213 Capot D-Sub
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416