登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Confections de cordon et câbles au mètre
Puissance et signal
...
I/O Câbles assemblés
D-Sub
33 66 212 0300 195
型号: 33 66 212 0300 195
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 阻燃
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 66 212 0300 195
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=3m
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
Type de c�ble
HARTING 926AWG,shielded, PUR, GY
Connecteur 1
D-Sub_CCH_S1_PP_PL
DSUB cts mâle roul10 000 CL3
D-Sub crimp 9-pole male assembl
INDUCOM serre-câble à visser 5-7 mm
Connecteur 2
D SUB FE CRIMP 09 POLE
D-Sub_CCH_S1_PP_PL
DSUB FE-CR-KON- AWG24-28 AFS1;L500
INDUCOM serre-câble à visser 5-7 mm
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
D-Sub
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
D-Sub
Mâle Droit
Connecteur 2
D-Sub
Femelle Droit
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Description du câble
Câblage 1:1
sans halogène
Ignifuge
Version
Longueur de câble
3 m
Nombre de fils
9
Structure du conducteur
AWG 26/7
Blindage
Blindé
Nombre de contacts
9
Type de verrouillage
PushPull
Données techniques
Tension nominale
300 V
Limite de température
-40 ... +80 °C
Diamètre de câble
6 mm
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PUR (polyuréthane)
Couleur (câble)
Gris
Spécifications et homologations
Spécifications
RoHS 2011/65/EU
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Numéro de tarif douanier européen
85444290
eCl@ss
27060390 Câble de transmission de données (non classé)