配套产品
配套产品
型号: 09 67 002 9106
D Sub_cable clamp 25 & 37p
D Sub_cable clamp 25 & 37p

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固夹
尺寸: D-Sub 3, D-Sub 4
注释
比较
型号: 09 67 002 9106
D Sub_cable clamp 25 & 37p
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria D-Sub
  • Typy akcesoriów Zacisk kablowy
Wersja
  • Rozmiar
    D-Sub 3
    D-Sub 4
Właściwości materiału
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 1,04 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140088573
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400