Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 67 002 9102
D Sub_cable clamp screws for hood
D Sub_cable clamp screws for hood

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Parafuso
para grampo para cabos
Tamanho: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3, D-Sub 4
Notes
Compare
Part Number: 09 67 002 9102
D Sub_cable clamp screws for hood
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
标识
  • 类别 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 螺钉
  • 附件介绍 用于电缆紧固夹
版本
  • 尺寸
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
    D-Sub 4
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 200
  • 净重 0.491 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 73181558
  • GTIN 5713140088535
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação
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
Compare