电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 015 0344
型号: 09 67 015 0344
D Sub top entry metal hood 15 pole with
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 2
带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 015 0344
D Sub top entry metal hood 15 pole with
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
上殼 / 底座
系列
D-Sub
上殼/底座類型
底座外殼
上殼/底座介紹
蓋子可用螺絲固定
版本
尺寸
D-Sub 2
版本
顶出线
電纜入口數量
1
出線孔
1x
電纜固定
電纜緊固夾
防折套管 ≤ 6.5 mm
鎖定類型
帶短鎖扣螺釘 螺紋4-40 UNC
2 個組件
有
可分離
有
技術參數
擰緊力矩
0.4 Nm 锁止螺钉
0.4 Nm 螺钉保护罩
0.4 Nm 电缆夹螺钉
環境溫度
-35 ... +100 °C
電纜直徑
3 ... 12.5 mm
材料特性
材料(上殼/底座)
金属
長度
41 mm
寬度
40.3 mm
高度
15.4 mm
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 狀態
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
铅
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
铅
鐵路車輛防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危險等級的要求集
R26
規格和認證
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商業數據
包裝尺寸
10
淨重
50 g
原產國
羅馬尼亞
歐洲海關關稅號
85389099
GTIN
5713140090231
eCl@ss
27,440,213.00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05