配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 67 015 0348
D Sub top entry metal hood 15 pole with
D Sub top entry metal hood 15 pole with

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 2
滚花螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 015 0348
D Sub top entry metal hood 15 pole with
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Baureihe D-Sub
  • Gehäuseart Schalengehäuse
  • Gehäusebeschreibung Deckel verschraubbar
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 2
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x
  • Kabelfixierung Kabeltülle
  • Verriegelungsart Rändelschraube Gewinde M3
  • 2-teilig ja
  • teilbar ja
  • Lieferumfang inkl. Kabeltüllensatz
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0,4 Nm Deckelschraube
    ‌0,4 Nm Verriegelungsschraube
  • Umgebungstemperatur -40 ... +120 °C
  • Kabeldurchmesser 4 ... 10,2 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Metal
  • Länge 41,5 mm
  • Breite 39,5 mm
  • Höhe 14,8 mm
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS-Ausnahmen 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV Status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Niezawarte
  • REACH SVHC Stoffe Tak
  • REACH SVHC Stoffe Ołów
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe Tak
  • California Proposition 65 Stoffe Ołów
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 55,7 g
  • Ursprungsland Schweden
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140090248
  • eCl@ss 27440213 D-Sub-Haube
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416