Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
3
Artikelnummer: 09 67 009 0322
D Sub top entry metal hood 9 poles with
D Sub top entry metal hood 9 poles with

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Schaalbehuizing
De kap kan erop worden geschroefd
Grootte: D-Sub 1
Met voorgemonteerde insteekstukken met schroefdraad Draad 4-40 UNC
Ingang bovenkant
1x
Materiaal (kap/behuizing): Metaal
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 67 009 0322
D Sub top entry metal hood 9 poles with
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
饰品
3
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Serie D-Sub
  • Type kap/behuizing Schaalbehuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing De kap kan erop worden geschroefd
Versie
  • Grootte D-Sub 1
  • Versie Ingang bovenkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x
  • Vastzetten van kabel
    Kabelklem
    Spanningsvermindering ≤ 6,5 mm
  • Vergrendelingstype Met voorgemonteerde insteekstukken met schroefdraad Draad 4-40 UNC
  • 2 onderdelen Ja
  • Scheidbaar Ja
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel
    ‌0,4 Nm Kapschroef
    ‌0,4 Nm Schroef kabelklem
  • Omgevingstemperatuur -35 ... +100 °C
  • Kabeldiameter 3 ... 9,5 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Metaal
  • Lengte 39,5 mm
  • Breedte 31,8 mm
  • Hoogte 15,4 mm
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 45,4 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140088825
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare