Data 铜质电缆
RJ45
09 48 777 7755 010
型号: 09 48 777 7755 010
DB RJ45 Cat.5e AWG 26/19 PUR Trail 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 48 777 7755 010
DB RJ45 Cat.5e AWG 26/19 PUR Trail 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
HARTING TRAILING Cat.5e 4x2xAWG26/19 PUR
连接器1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol.,yellow
连接器2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol.,yellow
标识
类别
系统布线
系列
RJ45
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING DualBoot RJ45
连接器2
HARTING DualBoot RJ45
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
1 m
芯数
8
芯结构
8x AWG 26/19
针数
8
技术参数
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
极限温度
-20 ... +60 °C
最小弯曲半径
5x 电缆直径 (单次弯曲)
8x 电缆直径 (反复弯曲)
15x 电缆直径 (强制引导下反复弯曲)
兼容拖动链
有
拉伸强度
≥ 1.000.000 @ 扭转角度 = ±180°/m
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黄
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 60332-1-2 阻燃性
FT2 符合 UL 2556 Sec. 9.1
EN 60811-404 耐油
IEC 60754-1 无卤
商业数据
包装尺寸
1
净重
65 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140465862
eCl@ss
27060308 铜跳线(数据线)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found