配套产品
配套产品
Combinables
33
Accessories
1
型号: 97 00 000 3023
DIN_PCB_FE_STR_96P_PL2_THT_24,8mm_ABC
DIN_PCB_FE_STR_96P_PL2_THT_24,8mm_ABC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Female connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌2 A
Contacts: 96
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 97 00 000 3023
DIN_PCB_FE_STR_96P_PL2_THT_24,8mm_ABC
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
33
Accessories
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie DIN 41612
  • Identificatie Type C
  • Element Vrouwelijke connector
  • Beschrijving van het contact Recht
Versie
  • Aansluitmethode aansluiting met golfsoldering
  • Verbindingstype
    Moederbord naar dochterkaart
    Mezzanine
  • Aantal contacten 96
  • Contactconfiguratie Rijen a, b en c, posities 1, 2, ..., 31, 32
  • Afsluitingslengte 24,8 mm
  • Codering Codering met verlies van contacten
  • PCB-bevestiging Met bevestigingsflens
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 3
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,54 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,54 mm
  • Nominale stroom ‌ 2 A
  • Nominale stroom Nominale stroom gemeten bij 20 °C, zie verminderingscurve voor details
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand >1012 Ω
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 90 N
  • Uittrekkracht ≤ 60 N
  • Prestatieniveau
    2
    vlgs. IEC 60603-2
  • steekcycli ≥ 400
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nee
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Spoorwegclassificatie F4/I3 vlgs. NFF 16-101/102
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 20
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415