配套产品
配套产品
饰品
2
型号: 97 00 000 2344
DIN_PCB_R_FE_ANG_32P_PL2_THR_AC
DIN_PCB_R_FE_ANG_32P_PL2_THR_AC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌2 A
插针: 32
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 97 00 000 2344
DIN_PCB_R_FE_ANG_32P_PL2_THR_AC
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
2
产品详情
식별
  • 카테고리 连接器
  • 제품 시리즈 DIN 41612
  • 식별 R型
  • 요소 母连接器
  • 접점 설명 弯式
  • 특징 允许颜色偏差和斑点
버전
  • 터미네이션 방법 回焊焊接接线方式 (THR)
  • 연결 유형
    主板到子插件板
    扩展卡
  • 컨택트핀 개수 32
  • 접점 구성 a、c 排,位置 2、4……30、32
  • 터미네이션 길이 3 mm
  • 코딩 不缺针的编码方式
  • PCB 고정 带固定法兰
기술적 특성
  • 접점 열 3
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.54 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 2.54 mm
  • 정격 전류 ‌ 2 A
  • 정격 전류 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • 기중 거리 ≥ 1.2 mm
  • 연면 거리 ≥ 1.2 mm
  • 절연 저항 >1011 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
  • 삽입 포스 ≤ 30 N
  • 철수 포스 ≤ 20 N
  • 성능 레벨
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • 체결 주기 ≥ 400
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
  • PCB 두께 ‌1.6 mm ±0.2 ‌
  • Hot plugging
자재 특성
  • 재료 (인서트) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • 컬러 (인서트) RAL 7035 (浅灰色)
  • 재료 (접점) 铜合金
  • 표면 (접점)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 철도 종류 F1/I2 按照NFF 16-101/102
상업용 데이터
  • 포장 규격 20
  • 원산지 德国
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415