配套产品
配套产品
Combinables
8
Tools
1
型号: 09 04 132 6922
DIN-Power D032MS-3,0C1-2
DIN-Power D032MS-3,0C1-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 04 132 6922
DIN-Power D032MS-3,0C1-2
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Tools
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada DIN 41612
  • Identifikace Typ D
  • Prvek Male konektor
  • Popis kontaktu Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
  • Typ připojení
    Základní deska na dceřinou kartu
    Mezanin
    PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 32
  • Konfigurace kontaktů Řady a + c, pozice 2, 4, ... , 30, 32
  • Délka zakončení 3 mm
  • Kódování
    Kódovací otvor
    Kódování beze ztráty kontaktu
  • Upevnění PCB S upevňovací přírubou
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 2
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 5,08 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 5,08 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 6 A
  • Jmenovitý proud Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 3 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 3 mm
  • Izolační odpor >1012 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 15 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 40 N
  • Odpojovací síla ≤ 40 N
  • Úroveň vlastností
    2
    Podle IEC 60603-2
  • Spojovací cykly ≥ 400
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1,55 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Ne
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Drážní klasifikace F4/I3 Podle NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 9,36 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140008335
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较