配套产品
配套产品
Contacts
6
Combinables
14
Tools
2
饰品
1
上売/底座
1
型号: 09 05 048 3204
DIN-Power E048-FC-B-modul
DIN-Power E048-FC-B-modul

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接针
插针: 48
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 05 048 3204
DIN-Power E048-FC-B-modul
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
6
Combinables
14
Tools
2
饰品
1
上売/底座
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria 连接器
  • Serie DIN 41612
  • Identificazione E型
  • Elemento 母连接器
Versione
  • Collegamento 压接针
  • Tipologia di collegamento PCB至电缆
  • Numero di poli 48
  • Codifica
    孔编码
    不缺针的编码方式
  • Fissaggio PCB 带固定法兰
  • Dettagli applicativi 请单独订购压接针。
Dettagli tecnici
  • File di contatti 3
  • Spazio di contatto (lato cavi) 5.08 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 5.08 mm
  • Corrente d'esercizio 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1.6 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 3 mm
  • Resistenza di contatto >1012 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 75 N
  • Forza di prelievo ≤ 75 N
  • Tensione di prova Ur.m.s.
    1.55 kV (接头-接头)
    1.55 kV (接点-地)
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Colore (inserto) RAL 7032(卵石灰)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Stato ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC 不包含
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificazione ferroviaria F1/I2 按照NFF 16-101/102
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 80
  • Peso netto 24.76 g
  • Paese di origine 德国
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140008823
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415