配套产品
配套产品
Combinables
6
饰品
1
型号: 09 06 232 2845
Federleiste F 32pol. Einl鰐 4,5 AFS 1
Federleiste F 32pol. Einl鰐 4,5 AFS 1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 带护罩编号
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 06 232 2845
Federleiste F 32pol. Einl鰐 4,5 AFS 1
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
饰品
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie DIN 41612
  • Identificatie Type F
  • Element Vrouwelijke connector
  • Beschrijving van het contact Recht
Versie
  • Aansluitmethode aansluiting met golfsoldering
  • Verbindingstype
    Moederbord naar dochterkaart
    Mezzanine
    PCB naar kabel
  • Aantal contacten 32
  • Contactconfiguratie Rijen z en d, posities 2, 4, ..., 30, 32
  • Afsluitingslengte 4,5 mm
  • Codering
    Codering van gaten
    Codering met verlies van contacten
    Codering van ommanteling
  • PCB-bevestiging Met bevestigingsflens
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 3
  • Contactpitch (aansluitzijde) 5,08 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • Nominale stroom ‌ 6 A
  • Nominale stroom 額定電流在 20°C 下測得,請參見降額曲線了解詳細信息
  • Tussenruimteafstand ≥ 1.6 mm
  • Kruipweg ≥ 3 mm
  • Isolatieweerstand >1012 Ω
  • Contactweerstand ≤ 15 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 50 N
  • Uittrekkracht ≤ 50 N
  • Prestatieniveau
    1
    符合IEC 60603-2 標準
  • steekcycli ≥ 500
  • Testspanning Ur.m.s. 1.55 kV (接頭-接頭)
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) 熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032(卵石灰)
  • Materiaal (contacten) 銅合金
  • Oppervlak (contacten)
    鎳表面鍍貴金屬 界面端
    鎳表面鍍錫 接線端
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 不包含
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Spoorwegclassificatie F4/I3 按照NFF 16-101/102
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 20
  • Nettogewicht 24,88 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140013162
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较