11
Tools
1
饰品
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 06 048 2963
型号: 09 06 048 2963
DIN-Power F48MW-22,0C1-1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
绕接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 06 048 2963
DIN-Power F48MW-22,0C1-1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
Tools
1
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connectors
系列
DIN 41612
标识
Type F
原件
Male connector
插针端子介绍
Straight
版本
接线方式
Wrap termination
连接方式
PCB to cable
Cable to cable
针数
48
插针布局
Rows z, d and b, positions 2, 4, ... , 30, 32
连接长度
22 mm
编码
Hole coding
Shroud coding
Coding with loss of contacts
PCB 固定
With fixing flange
技术参数
插针排
3
针间距(插拔端)
3.81 mm
5.08 mm
额定电流
6 A
额定电流
Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
放电距离
≥ 1.6 mm
爬电距离
≥ 3 mm
绝缘阻抗
>10
12
Ω
接触电阻
≤ 15 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 75 N
拔出力
≤ 75 N
性能等级
1
acc. to IEC 60603-2
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
1.55 kV (contact-contact)
2.5 kV (contact-ground)
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
材料特性
材料(插芯)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
颜色(插芯)
RAL 7032 (pebble grey)
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Noble metal over Ni Mating side
Ni Termination side
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 60603-2 (complementary)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
10
净重
50 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140011380
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
下载
Connectors DIN 41 612