配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 09 06 316 2511
DIN-Power H016MS-3,2C1-1-Cl
DIN-Power H016MS-3,2C1-1-Cl

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌15 A
插针: 16
弯式
铜合金
镀银 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 06 316 2511
DIN-Power H016MS-3,2C1-1-Cl
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия DIN 41612
  • Название H16型
  • Элемент Male connector
  • Описание контактов Angled
Версия
  • Метод подключения 波峰焊接接线方式
  • Тип соединения PCB至电缆
  • Число контактов 16
  • Конфигурация контактов z 和 d 排,位置 4、8……28、32
  • Крепление печатной платы
    带固定法兰
    带压入式卡钩
Технические характеристики
  • Шаг контактов (сторона подключения)
    5.08 mm
    10.16 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения)
    6.5 mm
    10.16 mm
  • Номинальный ток ‌ 15 A
  • Номинальный ток 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Расстояние между проводниками ≥ 4.1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 8 mm
  • Сопротивление изоляции >1012 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 8 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 90 N
  • Усилие расстыковки ≤ 90 N
  • Уровень исполнения
    1
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 3.1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032(卵石灰)
  • Материал (контакты) 铜合金
  • Поверхность (контакты)
    镀银 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Классификация для железных дорог F4/I3 按照NFF 16-101/102
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 20
  • Вес нетто 28.87 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140195417
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较