配套产品
配套产品
型号: 09 06 800 9978
DIN-Power bracket rightD20metal no screw
DIN-Power bracket rightD20metal no screw

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁止元件
单体固定装置, 右
金属, 热塑性塑料
金属, RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 800 9978
DIN-Power bracket rightD20metal no screw
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 제품 시리즈 DIN 41612
  • 액세서리 유형 고정 브래킷
  • 액세서리 설명
    싱글 고정
    오른쪽
자재 특성
  • 재료 (액세서리)
    금속
    열가소성 수지
  • 색상 (액세서리)
    금속성
    RAL 7032 (페블 그레이)
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • 철도 종류 F1/I2 按照NFF 16-101/102
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 18.15 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140014398
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400