Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Artikelnummer: 09 06 001 9995
DIN-Power-code comb D20 with nut
DIN-Power-code comb D20 with nut

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Codecombinatie
voor mannelijke connectoren, Met moer M2.5, Geschikt voor schaalbehuizing D 20/2 en D 20/4
Thermoplastisch
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Notes
Compare
Free Sample
Artikelnummer: 09 06 001 9995
DIN-Power-code comb D20 with nut
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie DIN 41612
  • Type accessoire Codecombinatie
  • Beschrijving van het accessoire
    voor mannelijke connectoren
    Met moer M2.5
    Geschikt voor schaalbehuizing D 20/2 en D 20/4
Technische eigenschappen
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) Thermoplastisch
  • Kleur (accessoires) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Spoorwegclassificatie F1/I2 vlgs. NFF 16-101/102
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 20
  • Nettogewicht 6,3 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140010741
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare