配套产品
配套产品
Tools
7
型号: 09 06 000 6461
"FEDERK.2 MODUL 0.14-0.56 QMM; S"
"FEDERK.2 MODUL 0.14-0.56 QMM; S"

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母针
铜合金
导体截面积: 0.14 ... 0.56 mm²
AWG 26 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 000 6461
"FEDERK.2 MODUL 0.14-0.56 QMM; S"
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
7
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier DIN 41612
  • Type af kontakt Crimpkontakt
  • Kontakter til
    DIN 41612 Type D
    DIN 41612 Type E
    DIN 41612 Type F
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Female kontakt
  • Fremstillingsproces Udstansede kontakter
  • Detaljer Bemærk: Enkeltkontakter anbefales kun til reparation og vedligeholdelse. Til serieproduktion anbefaler vi de identiske kontakter på rulle.
  • Pakkens indhold Enkelt kontakt
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,14 ... 0,56 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 26 ... AWG 20
  • Ledningens udvendige diameter 0,8 ... ‌2 mm
  • Afisoleringslængde 3,5 ... 4 mm
  • Trækstyrke 15 ... ‌60 N
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60603-2 (supplerende)
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1.000
  • Nettovægt 0,32 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140009448
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较