Matching Products
Matching Products NOVO
Tools
7
Part Number: 09 06 000 6462
DIN-Power crimp 3,F, Sn, Einzel
DIN-Power crimp 3,F, Sn, Einzel

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Contato de crimpagem
Contato Fêmea
Liga de cobre
Seção transversal do condutor: 0.5 ... 1.5 mm²
AWG 20 ... AWG 16
Notes
Compare
Free Sample
Part Number: 09 06 000 6462
DIN-Power crimp 3,F, Sn, Einzel
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Tools
7
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série DIN 41612
  • Tipo de contato Contato de crimpagem
  • Contatos para
    DIN 41612 Tipo D
    DIN 41612 Tipo E
    DIN 41612 Tipo F
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Contato Fêmea
  • Processo de fabricação Contatos estampados
  • Detalhes Atenção: contatos individuais são recomendados somente para reparos e manutenção. Para produção em série recomendamos contatos idênticos em rolo.
  • Conteúdo da embalagem Contato individual
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,5 ... 1,5 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 20 ... AWG 16
  • Diâmetro externo do fio 1,6 ... ‌2,8 mm
  • Comprimento de decapagem 3,5 ... 4 mm
  • Resistência à tração 60 ... ‌135 N
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-2 (complementar)
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1.000
  • Peso líquido 0,37 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140009455
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare