配套产品
配套产品
Tools
3
型号: 09 06 000 9562
DIN-Power crimp 3,M, PL2, 2500 reel
DIN-Power crimp 3,M, PL2, 2500 reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.5 ... 1.5 mm²
AWG 20 ... AWG 16
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 000 9562
DIN-Power crimp 3,M, PL2, 2500 reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
产品详情
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
  • Contactos para
    DIN 41612 Tipo FM
    DIN 41612 Tipo 2F
    DIN 41612 Tipo F9
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Contacto macho
  • Proceso de fabricación Contactos estampados
  • Contenidos del paquete 2500 contactos en canana
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,5 ... 1,5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 20 ... AWG 16
  • Diámetro exterior de hilo 1,6 ... ‌2,8 mm
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 3,5 ... 4 mm
  • Nivel de rendimiento
    2
    conforme a IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 400
  • Resistencia a la tracción 60 ... ‌135 N
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Ni Lado de terminación
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2 (complementario)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.700 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140009806
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较