电缆连接器和电缆组件
电源和信号连接器
09 06 000 9911
型号: 09 06 000 9911
DIN-Power locking lever
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
固定杆
对于F, H和MH型
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 06 000 9911
DIN-Power locking lever
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Accessories
系列
DIN 41612
附件种类
Locking lever
附件介绍
for types F, H and MH
版本
详细资料
Order 2 pieces for one connector.
技术参数
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
材料(附件)
Thermoplastic
颜色(附件)
RAL 7032 (pebble grey)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
规格和认证
铁路分类
F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
100
净重
3 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140009936
eCl@ss
27440292 Connector component (accessories)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found