配套产品
配套产品
型号: 09 06 000 9920
DIN-Power locking screw D20/4
DIN-Power locking screw  D20/4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉
用于固定外壳, 用于D 20/4外壳, 带锁紧垫圈
金属
金属
注释
比较
型号: 09 06 000 9920
DIN-Power locking screw D20/4
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Příslušenství
  • 系列 DIN 41612
  • 附件种类 Šroub
  • 附件介绍
    Pro upevnění dvojdílného krytu
    Pro dělitelný kryt D 20/4
    S pojistnou podložkou
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Kov
  • Barva (příslušenství) Kovové provedení
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(a) / 6(a)-I: olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění a v zinkované oceli obsahujících až 0,35 % hmot. olova / olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění obsahujících až 0,35 % hmot. olova a v kusově žárově zinkovaných ocelových součástech obsahujících až 0,2 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 3,45 g
  • 原产国 Německo
  • 欧洲海关关税号 73181558
  • GTIN 5713140010000
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400