配套产品
配套产品
Accessories
19
Wkłady
14
型号: 09 06 848 0556
DIN Power shell housing D20 metal
DIN Power shell housing D20 metal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
20 mm
锌合金
注释
比较
型号: 09 06 848 0556
DIN Power shell housing D20 metal
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
19
Wkłady
14
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria DIN 41612
  • Identyfikacja
    Typ F
    Typ H
    Typ MH
  • Typy akcesoriów Obudowa gniazda
  • Opis akcesoriów 20 mm
Wersja
  • Wersja Wejście górne / Wejście boczne
  • Liczba wejść kablowych 4
  • Wyprowadzenie przewodu 4x
  • Odciążka kablowa Z zaciskami kablowymi
  • Typ blokowania Śruba blokująca
  • 2 części Tak
  • Rozdzielny Tak
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
Właściwości materiału
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Platerowanie niklem
  • Materiał (akcesoria) Stop cynku
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 210,8 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140215450
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400