PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 27 132 3101
型号: 09 27 132 3101
DIN-Signal 2B/2Q shroud press-in
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接框
用于 2B 型母连接器, 用于 2Q 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 27 132 3101
DIN-Signal 2B/2Q shroud press-in
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
附件
系列
DIN 41612
附件种类
转接框
附件介绍
用于 2B 型母连接器
用于 2Q 型公连接器
版本
固定
压入固定
技术参数
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
材料(附件)
热塑性塑料
颜色(附件)
RAL 7032(卵石灰)
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
铁路分类
F4/I3 按照NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
300
净重
3.67 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140215467
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01