登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
11
Tools
1
没有可用数据
eShop
Device connectivity
PCB connectors
...
Board to board connectors
Extender card connection
09 22 332 6919
型号: 09 22 332 6919
DIN-Signal 2B032MR-3,0C1-2-Cl
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 2 A
插针: 32
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 22 332 6919
DIN-Signal 2B032MR-3,0C1-2-Cl
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
DIN 41612
Identifikation
Type 2B
Element
Hankonnektor
Beskrivelse af kontakten
Vinklet
Funktioner
Farveafvigelser og pletter tilladt
Version
Termineringsmetode
Terminering af flydelodning (THR)
Tilslutningstype
Bundkort til datterkort
Udvidelseskort
Antal kontakter
32
Kontaktkonfiguration
Række a og b, position 1, 2, ... , 15, 16
Kodning
Kodning med tab af kontakter
Fastgørelse af PCB
Med fastgørelsesflange
Tekniske egenskaber
Kontaktrækker
2
Kontaktafstand (termineringsside)
2,54 mm
Kontaktafstand (koblingsside)
2,54 mm
Nominel strøm
2 A
Nominel strøm
Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
Frigangsafstand
≥ 1,2 mm
Krybeafstand
≥ 1.2 mm
Isolationsmodstand
>10
11
Ω
Kontaktmodstand
≤ 20 mΩ
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C (under flydelodning maks. +240° C i 15 sekunder)
Indsætningskraft
≤ 30 N
Tilbagetrækningskraft
≤ 20 N
Ydeevneniveau
2
acc. to IEC 60603-2
Koblingscyklusser
≥ 400
Testspænding U
r.m.s.
1 kV
Isolationsgruppe
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
No
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Farve (indsats)
RAL 7035 (light grey)
Materiale (kontakter)
Copper alloy
Overflade (kontakter)
Au over NiP over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV-status
compliant
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Not contained
REACH BILAG XIV-stoffer
Not contained
REACH SVHC-stoffer
Not contained
California Proposition 65 stoffer
Yes
California Proposition 65 stoffer
Lead
Nickel
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R26
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60603-2 (complementary)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Jernbaneklassifikation
F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
20
Nettovægt
5,74 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140195660
eCl@ss
27.460.201,00
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found